Publicar produtos
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench

    Reading Tree Laminate Bench

    Traduzido por Google,
    Banco de leitura em árvore

    Esta árvore de leitura com assentos para quatro é uma peça de mobiliário inovadora e versátil, projetada para espaços comunitários e educacionais, como bibliotecas, escolas e centros de atividades. Ela apresenta um painel de base redondo, vários painéis em formato formando a "árvore" e assentos macios opcionais, oferecendo conforto e apelo estético.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48"
    Profundidades: 48"
    Alturas: 96"

    • Perfeito para espaços educacionais e recreativos
    • Acomoda assentos para quatro pessoas com assentos macios opcionais
    • Algumas configurações permitem o armazenamento de livros sob o banco do assento
    • Painéis de formato exclusivo criam uma estrutura semelhante a uma árvore para apelo estético


    Este produto exclusivo se destaca em sua categoria ao integrar assentos funcionais com um design de árvore imaginativo, incentivando ambientes interativos e colaborativos. Ele é equipado com quatro painéis de suporte verticais e horizontais, garantindo estabilidade e durabilidade. Projetado para fácil integração em projetos Revit, este produto é perfeito para arquitetos e designers que buscam adicionar soluções de assentos criativas e práticas aos seus projetos, aprimorando a experiência do usuário e o envolvimento em qualquer ambiente educacional. Para usar esta família, basta abrir o aplicativo de busca e clicar no modelo para inseri-lo em seu projeto. Alterne entre os tipos de família para escolher entre as 4 configurações diferentes (assentos de almofada de 2", assentos laminados, assentos de almofada de 14" e armazenamento aberto) incluídas neste modelo. No painel de propriedades, em dimensões, você pode verificar as dimensões personalizadas e ele permite que você insira a largura desejada.
    Especificação
    • Construction
      • Round base includes glides
      • Includes 4 tree-like structured panels
      • 2 configurations include cushion seating
      • Constructed with storage space beneath seating area
      • Allows comfortable seating for four individuals
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bench_Reading_Tree_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Título CSI MasterFormat 2014Library Furniture