Publicar produtos
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher

    Tiered Bench Metal Bleacher

    Traduzido por Google,
    Banco de jogadores para uso interno/externo

    Tamanhos padrão
    Larguras: 7', 15', 21'
    Profundidades: 3 pés, 5 pés e 6 polegadas, 7 pés e 8 polegadas
    Alturas: 2', 2' 6", 3'

    • Ideal para instalações esportivas e espaços para eventos, tanto internos quanto externos.
    • Disponível em configurações de 2, 3 e 4 níveis para atender a diferentes tamanhos de público.
    • Larguras personalizáveis ​​de 7', 15' e 21' para integração flexível do espaço.
    • Projetado para durabilidade em todas as condições climáticas, garantindo desempenho a longo prazo.


    Ideal para escolas, complexos esportivos e eventos públicos, este sistema de arquibancadas é oferecido em configurações de 2, 3 e 4 níveis para atender a uma variedade de necessidades de espaço e público. Disponível em larguras de 2,13 m, 4,57 m e 6,40 m, oferece opções de tamanho flexíveis para garantir um encaixe perfeito no seu espaço e uma experiência de visualização aprimorada. Construída para durabilidade, a estrutura é projetada para funcionar tanto em arenas cobertas quanto em ambientes externos, resistindo a diversas condições climáticas com confiabilidade de longa duração. Seu design limpo e moderno se integra facilmente a qualquer ambiente arquitetônico, enquanto o layout modular em níveis permite expansão ou reconfiguração simples conforme as necessidades evoluem. Esta solução de arquibancada oferece uma combinação equilibrada de praticidade, conforto e apelo visual, elevando a qualidade dos assentos em qualquer instalação.
    Especificação
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in 2, 3, and 4-tiered configurations
      • Width options include 7', 15', and 21'
      • Durable, corrosion-resistant materials for longevity
      Materials:
      • High-strength aluminum frames for lightweight stability
      • Non-slip surfaces to ensure safety in wet conditions
      Practical Applications:
      • Ideal for schools, sports arenas, and community centers
      • Perfect for temporary or permanent seating solutions
      • Easy assembly and disassembly for flexible installations
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bleacher_Indoor_Outdoor_SST
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Portable Bleachers