Publicar produtos
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Traduzido por Google,
    Gavetas cirúrgicas embutidas com superfície de trabalho

    O Armário Cirúrgico Embutido com Gavetas possui 4 gavetas e uma superfície de trabalho com iluminação integrada, tudo em um único gabinete modular. Projete seus espaços médicos e cirúrgicos com facilidade, inserindo as dimensões e opções desejadas. O design embutido libera espaço no piso, pois o gabinete é montado diretamente na parede. O modelo de gabinete em aço inoxidável para Revit foi projetado para manter os suprimentos médicos organizados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 36", 48"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 60", 72", 80"

    • Padrão médico e cirúrgico para armazenamento modular.
    • Mantenha seus espaços cirúrgicos organizados com as 4 gavetas inclusas.
    • A superfície de trabalho ajustável pode ser instalada plana ou inclinada.


    Os armários cirúrgicos em aço inoxidável são projetados para salas cirúrgicas, laboratórios e outros espaços com foco médico. A opção de instalação sobreposta, embutida ou com passagem oferece máxima flexibilidade, mesmo em ambientes pequenos. O aço inoxidável de grau médico é inerte, não absorvente e fácil de limpar e esterilizar. Basta escolher o método de instalação desejado, inserir as dimensões necessárias e selecionar as opções que atendam às suas necessidades. Os modelos incluem tampos inclinados, fechaduras opcionais e diferentes alturas de rodapé. Diversas opções de personalização para a configuração interna também estão incluídas, como o número de prateleiras e a iluminação integrada.
    Especificação
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Surgical_Drawer_Recessed_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework