Publicar produtos
Divider Cantilever Shelving
Divider Cantilever Shelving

    Divider Cantilever Shelving

    Traduzido por Google,
    Divisor para Famílias Cantilever SSG

    Use esta família de divisórias autônomas com qualquer combinação de componentes de prateleira cantilever. Acompanhe o código do produto, peso e preço de cada componente em tempo real com nossas famílias compartilhadas.

    Tamanhos padrão
    Profundidade: 6", 7", 8", 9", 10", 11", 13", 15"
    Alturas: 6"

    • Divisores de mídia ideais para uso em bibliotecas, escritórios e outros centros de mídia
    • aço laminado a frio de calibre 16
    • Altura padrão de 6"
    • Profundidade padrão 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 15"


    A linha de prateleiras cantilever é projetada para ser altamente flexível com cada modelo construído para refletir sua contraparte do mundo real o mais próximo possível. Use a família de prateleiras cantilever pré-construídas para visualizar facilmente sua solução de armazenamento. Você também pode usar as famílias de subcomponentes compartilhadas para criar soluções de estantes personalizadas. Todas as estantes são montadas sem o uso de porcas, parafusos ou clipes e estão disponíveis para entrada única e entrada dupla (armazenamento de trás para frente), permitindo capacidade máxima de arquivamento/armazenamento com intrusão mínima no piso. As prateleiras estão disponíveis com fendas para aceitar divisores de arquivo ajustáveis.
    Especificação
    • Frame:Upright frames are a welded assembly consisting of two 14-gauge posts that are 2” X 1-1/4”. The posts are connected by a 14 -gauge top and bottom spreader that is 1” X 1-3/4”. The uprights have slots for shelves on 1” increments along the entire height of the frame.Shelves:Standard shelves are formed of 18-gauge cold rolled steel. They have a shelf thickness of ¾” and a height of 6”. They are attached to the frame with a 16-gauge safety lug. Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame. Slots for optional dividers are on 1” increments across the entire length of the shelf.Nominal Shelf Dimensions:
      • Width’s: 24”, 30”, 36”
      • Clear Width’s: 23- 15/32”, 29-15/32”, 35-15/32”
      • Depths: 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”, 12”, 13”, 15”
      • Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame.
      • Dividers:Dividers and end brackets are made of minimum 16-gauge steel. Their depths should not exceed the depth of the shelves on which they are used. The top and front edges are flanged outward to prevent damage to stored media. Two hooks secure the divider into the shelf unit.Sustainability:
        • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
        • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
        • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cantilever_Divider_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings