Publicar produtos
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Traduzido por Google,
    Carrossel Vertical de Lâminas de Sangue

    Tamanhos padrão
    Largura: 71,26" (1810 mm)
    Profundidade: 36,42" (925 mm)
    Alturas: 86,60" (2200 mm), 88,60" (2250 mm), 94,50" (2400 mm), 98,40" (2500 mm), 104,30" (2650 mm), 108,30" (2750 mm), 114,20" (2900 mm), 118,10" (3000 mm), 124,00" (3150 mm), 128,00" (3250 mm)

    • Carrossel vertical de alta densidade para lâminas e blocos histológicos, disponível em vários tamanhos e configurações.
    • O acionamento por botão leva as corrediças e os blocos a uma altura ergonômica de recuperação.
    • A superfície de trabalho integrada permite o uso sentado ou em pé e inclui uma prateleira ajustável.
    • Preços baseados em modelos incluídos, com estimativas de custos dinâmicas que são atualizadas conforme as configurações mudam.


    Para configurar esta família, basta selecionar a largura da bandeja desejada entre onze opções disponíveis, que variam de 1250 mm a 4050 mm, e escolher uma profundidade de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. O Módulo de Elevação Vertical é altamente versátil, oferecendo centenas de variações de altura entre 2550 mm e 30.050 mm (pouco menos de 30 metros) para atender a uma ampla gama de requisitos de projeto.
    Especificação
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carousel_Vertical_Pathology_Blood_Slides_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniclassMaterials Handling
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT