Publicar produtos
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture

    Mobile Island Kitchen Furniture

    Traduzido por Google,
    Ilha Móvel de Cozinha

    A estação de trabalho da ilha da cozinha é uma adição sofisticada e funcional a qualquer espaço culinário, projetada para aprimorar a forma e a função. Com 60 polegadas de largura, 36 polegadas de profundidade e 36 polegadas de altura, ela fornece ampla área de superfície para preparação de refeições, cozimento ou hospedagem de convidados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60"
    Profundidades: 36"
    Alturas: 36"

    • Ideal para cozinhas residenciais e estações de trabalho culinárias.
    • Apresenta laminado de alta qualidade com tampo em bloco de açougueiro.
    • Oferece amplo espaço com dimensões de 60"L x 36"P x 36"A.
    • Mistura única de materiais para uma peça central de cozinha moderna e funcional.


    Esta peça versátil serve como um centro para atividades culinárias e acrescenta elegância e utilidade, tornando-a ideal para chefs e artistas. Sua construção robusta e materiais premium garantem durabilidade, mantendo uma aparência elegante, diferenciando-a de outras estações de trabalho de cozinha em sua classe. Perfeita para aqueles que buscam uma mistura de estilo e praticidade, esta ilha de cozinha é essencial para melhorar a funcionalidade e o apelo visual do ambiente da sua cozinha. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Em construção, você pode escolher adicionar armários inferiores nos lados esquerdo e direito. Você também pode escolher entre rodízios ou corrediças para as pernas da ilha. Em dimensões, você pode verificar as dimensões personalizadas, permitindo que você insira a largura, profundidade e altura desejadas.
    Especificação
      • Crafted with high-pressure laminate and features a butcher block top
      • Includes the options for casters or glides
      • Add optional bottom cabinets for extra storage
      • Dimensions: 60" Width x 36" Depth x 36" Height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cart_Kitchen_Island_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 83
    • Título CSI MasterFormat 2014Custom Residential Furniture