Publicar produtos
Line Based Generic Casework
Line Based Generic Casework

    Line Based Generic Casework

    Traduzido por Google,
    Caso Genérico - Modelo de Planejamento

    Esta família de casos genéricos baseada em linhas é perfeita para experimentar layouts de casos. As opções integradas permitem que você componha o arranjo perfeito antes de decidir sobre os tipos de gabinete individuais.

    • A família de gabinetes baseados em linhas pode ser usada em qualquer projeto para planejar layouts de gabinetes
    • Opções integradas para balcões, armários superiores e tampos angulares ou intradorsos
    • Dimensões detalhadas para saliências, chutes de dedo do pé e backsplash podem ser encontradas no menu de tipo


    Este modelo de tratamento de casos é uma família baseada em linhagem. Para usar, insira a família e desenhe uma linha do comprimento do grupo de casos pretendido. O modelo será inserido com a parte de trás da caixa na linha. Ajuste as dimensões desejadas na categoria Dimensões no navegador de propriedades. Use as caixas de seleção na categoria de construção do navegador de propriedades para visualizar ou ocultar opções adicionais, como saliências de balcão, backsplash, gabinetes superiores e tipos de tampo.
    Especificação
      • Casework is shown as laminate by default but materials can be adjusted to your preference
      • Flexible parameters allow for virtually any cabinetry size and type
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Casework_Generic_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniclassWood Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte