Publicar produtos
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture

    Adjustable Stool Classroom Furniture

    Traduzido por Google,
    Tamborete Ajustável

    Esses banquinhos de quatro patas são encontrados em vários tipos de ambientes. Este banco é uma construção resistente, totalmente soldada e assento à prova de quebra.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 14"
    Profundidade: 14"
    Alturas: 18" - 36"

    • Esses bancos são encontrados na sala de aula e em muitos outros ambientes
    • Projetado com uma construção resistente, totalmente soldada e um assento à prova de quebra que durará anos
    • O banco fornece alturas ajustáveis para o usuário


    Este banco de quatro pernas foi projetado com alturas ajustáveis entre 18 "e 36" em incrementos de uma polegada. A largura e profundidade do banco tem um diâmetro de 14". O banco vem com deslizamentos de piso simples de borracha para garantir a segurança do usuário.
    Especificação
    • Seat Features
      • Solid plastic seat available in 3 colors
      • Available in 2 adjustable height ranges (20" - 26") or (25" - 35")
      • Optional solid wood seat
      Frame Features
      • Fully welded construction
      • 1/2" solid steel foot ring
      • Non-slip, non removable floor glide
      • Durable powder coat finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Chair_4_Leg_Stool_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-16
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS