Publicar produtos
Chest of Drawers Residential Furniture
Chest of Drawers Residential Furniture

    Chest of Drawers Residential Furniture

    Traduzido por Google,
    Cômoda Genérica

    sem descrição

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36"-48"
    Profundidades: 16"-20"
    Alturas: 30"-84"

    • Ajuda a organizar o espaço do quarto
    • Contém um número personalizado de gavetas com altura variando até 84 polegadas


    As famílias de móveis residenciais genéricos da Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera da Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento de design ou para qualquer estudante que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​até a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais, como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes, podem ser encontradas na categoria Construção no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista de como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para funcionar em praticamente qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de confusão. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Made out of solid oak with clear varnish finish
      • Optiona plastic laminate finish
      • Nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 30” to 84” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers for better organization
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Chest_Drawers_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniclassResidential Bedroom Furniture

    Disponibilidade da região

    América do Norte