Publicar produtos
Laminate Countertop
Laminate Countertop

    Laminate Countertop

    Traduzido por Google,
    Bancada laminada de alta pressão

    As superfícies de trabalho são construídas em laminado de alta pressão (HPL) de 3,7 cm de espessura, com substrato de nível industrial de 18 a 22,7 kg (40-50 lb) e um revestimento fenólico de 0,027. Quando disponível, as superfícies de trabalho são revestidas com fita de borda de PVC resistente a impactos de 2 mm. Os balcões são fixados com parafusos de madeira (fornecidos) através das tiras de pregos na parte superior dos armários de base.

    • O preço está INCLUÍDO no modelo
    • A estimativa de custos é atualizada dinamicamente com as alterações feitas no modelo


    A linha de armários do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir sua versão real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do armário sem nunca mais precisar carregar um catálogo de tipos. Projetado para versatilidade, este armário possui uma prateleira ajustável e oferece ajustes simples de parâmetros para selecionar puxadores, tipos de portas e rodapés, garantindo um ajuste perfeito para qualquer estética de design. Sua compatibilidade com o software Revit permite atualizações dinâmicas de estimativas de custo, agilizando o orçamento e o planejamento do projeto. O hardware de alta qualidade, incluindo corrediças de esferas com extensão total e opções de fechamento suave, garante operação e funcionalidade suaves em qualquer ambiente. Esses recursos incluem:
    • Manipule tamanhos rapidamente
    • Opções de chute com os dedos dos pés
    • Estilos de portas
    • Tipos de alça
    • Opções de bloqueio
    • Opções de topo angular
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações incorporadas, incluindo um orçamento para o pior cenário, que é atualizado dinamicamente conforme você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o projetista e o cliente entendam rapidamente onde o investimento está sendo feito. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso necessário. Ter esse nível de flexibilidade aliado a um alto nível de informações é o verdadeiro propósito do BIM.
    Especificação
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Countertop_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniclassWood Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte