Publicar produtos
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage

    Cubbies Classroom Storage

    Traduzido por Google,
    cubículos de sala de aula

    Um cubículo de 6, 9 ou 12 bandejas para uso em ambientes de educação e sala de aula. A opção de placa traseira está incluída.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 40"
    Profundidades: 18 3/4"
    Alturas: 25", 36", 47"

    • Esses cubículos podem ser encontrados em vários tipos de ambientes educacionais
    • Quando os cubículos são posicionados juntos, permite uma superfície de trabalho contínua
    • maneira simples e melhor de manter os ambientes organizados


    Este cubículo simples é fácil de usar quando aplicado em um projeto. Basta inserir o número desejado de níveis e escolher entre cubículo estacionário ou móvel. A adição de uma placa traseira está disponível.
    Especificação
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cubby_Educational_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-02
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)40
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte