Publicar produtos
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Traduzido por Google,
    Suporte de exposição e pedestal de acrílico

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12"-72"
    Profundidades: 12"-72"
    Alturas: 12"-72"

    • Ideal para exposições em museus e galerias.
    • Dimensões paramétricas: personalizáveis ​​de 12" a 72" de largura, profundidade e altura.
    • Alturas configuráveis ​​da base e do topo oferecem flexibilidade para configurações de exposição personalizadas.


    A configurabilidade exclusiva desta vitrine permite que os usuários insiram facilmente as alturas da base e do tampo, tornando-a a escolha ideal para diversas necessidades de exposição. Fabricado em acrílico de alta qualidade, este pedestal de exposição não só proporciona uma estética elegante e moderna, como também garante durabilidade e estabilidade. Perfeitamente adequado para museus, galerias e espaços de varejo de alto padrão, o pedestal de acrílico para museus realça o impacto visual de artefatos, peças de arte e itens de luxo. As peças em exposição são compatíveis com a família Revit e garantem fácil integração em projetos de design, permitindo que arquitetos e designers visualizem e implementem este pedestal sem esforço em seus projetos arquitetônicos.
    Especificação
    • Design Features:
      • Five-sided clear acrylic vitrine design for maximum visibility
      • Stable base construction for secure artifact placement
      • Parametric controls simplify resizing and project integration
      • Lightweight yet durable for both permanent and temporary exhibits
      Applications:
      • Museum exhibitions and cultural institutions
      • Art galleries and private collections
      • Display of small sculptures, artifacts, and specialty objects
      Construction:
      • Fully parametric Revit family with adjustable dimensions
      • High-clarity acrylic construction
      • 3/8" wall thickness for durability and stability
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Display_Pedestal_LAM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 83
    • Título CSI MasterFormat 2014Performing Arts Casework