Publicar produtos
6 Columns-44 Total Openings Steel Evidence Locker
6 Columns-44 Total Openings Steel Evidence Locker
6 Columns-44 Total Openings Steel Evidence Locker

    6 Columns-44 Total Openings Steel Evidence Locker

    Traduzido por Google,
    • O kit foi projetado para representar uma opção comum usada para armazenamento de evidências
    • O kit é 100% certificado pela CALEA e excede todos os padrões IAPE
    • O kit inclui seis armários de evidências
    • O kit é pass-through


    Visão geral do sistema Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço exclusivo anexado a elas. Uma solução típica seria uma série de armários em uma direção linear Armários
    • Os armários podem ser pass-through ou não pass-through
    • Cada modelo vem com uma variedade de compartimentos e tamanhos com portas de fechamento automático
    • Fechaduras de botão na frente de cada porta
    • Para armários de passagem, uma única porta traseira articulada fornece acesso e não pode ser acessada pela frente
    • Portas traseiras de malha disponíveis
    • A porta traseira vem com uma chave mestra diferente para recuperação de evidências
    • Não são necessárias chaves para entrega de evidências
    • As unidades são enviadas totalmente montadas
    • Orifícios de montagem pré-perfurados na base e nas laterais do armário
    • Etiquetas numéricas com instruções são instaladas em todas as portas dianteiras
    • A base vem com niveladores de piso ajustáveis
    • Tinta em pó de alta qualidade
    • O acabamento padrão e o hardware de instalação vêm com cada armário
    • Os armários têm normalmente 36" de largura x 82" de altura x 24" de profundidade com base. Alguns armários vêm com 24" de largura
    • Sistema de bloqueio frontal opcional
    Geladeira de pequenas evidências
    • Aço inoxidável em toda a extensão
    • O sistema de travamento sem chave impede o acesso novamente
    • Disponível em pass-through e não pass-through
    • Quatro configurações padrão
    Especificação
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
      Frame
      • Structural welded frame constructed of 18 gauge steel
      • Horizontal and vertical flanges will overlap a min. of 1.5" and have a min. of 2 resistance welds per corner
      • Center vertical lock housing is structural and will run the full height and depth of the locker
      Bases
      • Each base shall be permanently affixed to each locker
      • Each base is constructed of 14 gauge steel
      • Four floor levelers come with each base
      Locks
      • Stainless steel push button lock built of one piece; removable design
      • Locks will secure the door with a single push of a button
      • Locks come pre-lubricated with no maintenance for the lifetime of the unit
      • Locks are tested to complete a min. 40,000 cycles without failure
      One Piece Doors
      • Each door is constructed of 18 gauge steel
      • Each door has a nickel plated, flush mounted door handle
      • Neoprene silencers
      • Anti-pry tabs that engage with the Center Vertical lock
      • Spring loaded hinges welded to prevent pin removal
      Refrigerators
      • Has magnetic seals on outer door
      • Has circulation fans that maintain a consistent temperature throughout the interior
      • Digital controls with settings set to maintain 38 to 42 Fahrenheit
      • Audible alarm warns when tampered with or if the unit malfunctions
      • Condensation free door jam
      • Defrost cycle twice a day
      • 134A refrigerant
      • Powered by 115V/15 amp
      • CUL and UL Certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Evidence_Lockers_6_Columns_44_Openings_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-08-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers