Publicar produtos
Bed w/ Custom Sideboard Laminate Firehouse Furniture
Bed w/ Custom Sideboard Laminate Firehouse Furniture

    Bed w/ Custom Sideboard Laminate Firehouse Furniture

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cama com 3 gavetas e cabeceira e aparador personalizados

    Cama de solteiro XL com 3 gavetas, cabeceira e aparador com passagem integrada para tomadas elétricas

    Tamanhos padrão
    Larguras: 38"
    Profundidades: 80"
    Alturas: 25"

    • Ideal para uso em delegacias de polícia e bombeiros, acomodando múltiplos turnos com eficiência.
    • Cama de solteiro extragrande personalizada estilo Firehouse com aparador e tomadas personalizados.
    • Inclui 3 gavetas de 36" de profundidade.
    • Estão disponíveis configurações para destros ou canhotos.


    Nossos armários especializados para quartéis de bombeiros são projetados para atender às necessidades exclusivas dos dormitórios de bombeiros, oferecendo soluções de armazenamento flexíveis e robustas para os bombeiros. Esses armários apresentam dimensões maiores que a média para acomodar equipamentos volumosos, com alturas de até 213 cm, larguras de 45 ou 60 cm e profundidades de 50 a 60 cm. O design inclui configurações internas padrão com acessórios opcionais, como gavetas inferiores, espelhos e ganchos para maior praticidade. Oferecidos em laminado, folheado de madeira e portas com painéis elevados, com diversas opções de ventilação, os armários são projetados para durabilidade e facilidade de uso. Nossos armários atendem ao sistema de três turnos predominante em quartéis de bombeiros, com mecanismos de travamento mecânico sem chave e teclado Digilock, permitindo que cada bombeiro defina códigos de segurança personalizados. Construídos com melamina de alta densidade usinada com precisão, esses armários garantem estruturas rígidas e sem deformações. Disponíveis em diversas opções de cores, os armários são enviados como unidades individuais, prontos para instalação. Personalize o armazenamento do seu quartel de bombeiros com nossas configurações personalizáveis, projetadas para otimizar o espaço e a funcionalidade.
    Especificação
    • General Construction
      • 3/4" particle board core.
      • All furniture is dry fit before factory assembly using dowel, glue, and screw process.
      • All furniture sits on a 4" tall base to create a toe kick and ensure proper door/drawer function.
      • All units are shipped fabricated as individual units.
      Bed Features
      • 4" side and headboard
      • Includes two powered duplex outlets for convenient charging
      • Standard size is for Twin XL mattresses. Additional sizes are available on request.
      • Three sliding storage drawers support three shifts of firefighters
      • Keyed or Digital locks are optional on all drawer fronts.
      Locker Features
      • 24" - 36" Width
      • 18" - 24" Depth
      • 72" - 96" Height
      • Hanging garment rod, coat hooks, and 4" front valance.
      • Keyed or Digital locks are optional on all locker fronts.
      Finishes
      • All furniture finished with double-sided, high-pressure melamine laminate.
      • All finishes are designed to be impact, scratch, and stain resistant.
      • Leading edges are finished with a 2mm PVC edge band that matches the selected laminate finish.
      • Lockers may also be finished with wood veneer upon request.
      • Locker doors may be flat laminate (as in model), flat wood veneer, raised panel, and raised panel louver styles
      Optional Accessories
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Mirror
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes.
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Firehouse_Bed_3_Drawers_Side_Board_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25
    • Largura (polegadas)38
    • Profundidade (polegadas)80
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniclassWood Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS