Publicar produtos
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood

    Ducted Fume Hood

    Traduzido por Google,
    Capela de exaustão canalizada

    Capelas de exaustão dutadas mantêm laboratórios e oficinas seguros ao evacuar partículas e fumaças nocivas com manuseio mecânico de ar. Capelas de exaustão podem ser usadas para filtrar produtos químicos perigosos, solventes, pós e orgânicos voláteis.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 30", 40", 50", 60", 70"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 25"

    • Capelas de exaustão podem ser usadas em qualquer ambiente de laboratório ou oficina onde substâncias cáusticas e nocivas são manuseadas
    • Várias opções de largura garantem que o produto se ajuste ao design do seu laboratório
    • A parte frontal de policarbonato transparente permite que os usuários olhem facilmente para dentro do capô para trabalhar


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e insira uma largura para definir a largura interna. A família será dimensionada automaticamente para atender às suas dimensões especificadas. A saída de exaustão também será dimensionada para corresponder às especificações do fabricante. As configurações do fluxo de ar de exaustão podem ser ajustadas no menu de tipo, onde os usuários podem definir o CFM e o coeficiente de perda.
    Especificação
    • Construction
      • Sides, back, and top constructed from white acrylic plastic
      • Base is made of non-reactive high-density polyethylene
      • Front screen and curtain made of clear polycarbonate
      • Exhaust outlet connections range from 4" to 6" depending on the width of the unit
      • Optional curtains can be added to the front opening to provide more secure storage
      • Vent Hoods can also include LED Lights and anti-static vinyl curtains on request
      • Maximum operating temperature of 170 degrees Fahrenheit
      • End user is responsible for ensuring all local codes and regulations are met for exhaust ventilation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Fume_Hood_Ducted_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPolietileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Fume Hoods