Publicar produtos
Eyewash and Shower Safety Station
Eyewash and Shower Safety Station

    Eyewash and Shower Safety Station

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Posto de Segurança - Lava-olhos e Chuveiro

    Um lava-olhos e chuveiro são equipamentos essenciais ao trabalhar com ou perto de materiais perigosos. Esta potente estação de segurança está equipada com um lava-olhos com 4 bocais e um chuveiro de 25 cm de largura com acionamento por válvula de acionamento.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 10"
    Profundidades: 28"
    Alturas: 93 3/4"

    • Mais frequentemente usado em cenários de manuseio de materiais ou de laboratório
    • Segurança A cor laranja é facilmente identificável em emergências
    • Inclui conectores de encanamento para gerenciamento de MEP


      Nosso modelo Revit gratuito para lava-olhos de bancada pode ser fixado no lado esquerdo ou direito da pia. Os aspersores giram 90 graus da posição de armazenamento para a posição de operação, e o fluxo de água é ativado pela alavanca de sinalização. Frequentemente usado em ambientes de laboratórios especializados ou científicos. Este modelo inclui orçamento.
      Especificação
      • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
        • Polished chrome plated brass
        • 1/2" NPT male inlet supply
        • ANSI-compliant identification sign
        • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSSG_Safety_Station_Shower_Eyewash_PLA
      • Familia de productoEducation
      • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-09
      • Número de edição1
      • Largura (polegadas)10
      • Profundidade (polegadas)28
      Relacionado
      • Material principalCromado
      • Material secundárioABS
      Classificação
      • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
      • Classificação IFCMobilia
      • Código CSI MasterFormat 201422 45 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Plumbing Fixtures
      • Número OmniClass23-29 37 00
      • Título OmniclassOccupational Safety and Health Equipment
      • Código CSI UniFormat IIE10
      • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT