Publicar produtos
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker

    Uniform Exchange Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de troca uniforme

    Os armários Uniform Exchange são perfeitos para uso em qualquer profissão uniformizada. Escolha entre várias configurações de armazenamento de uniforme fresco ou a unidade de coleta de roupa suja para construir seu sistema.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 26", 32 9/16"
    Profundidade: 15", 21"
    Alturas: 84"

    • Frequentemente usado em vestiários de hospitais e outros ambientes profissionais uniformizados
    • Escolha entre os tipos para selecionar a configuração desejada
    • Trilho de roupa simples/duplo, 8 compartimentos para pendurar, nove compartimentos dobrados e configurações de retorno de roupa suja estão todos incluídos nesta família.


    Estilos de corpo
    • Armários de uniformes suspensos de altura total e meia altura
    • Troca de uniforme dobrado 9 pessoas
    • troca de uniforme pendurado para 8 pessoas
    • Coleta de uniformes sujos
    Especificação
    • Construction
      • 24 gauge panels
      • Ventilated back panel for ventilation
      • Galvannealed bottoms
      • Doors are 20 gauge and louvered at 8 and 9 person
      • All doors use 5 knuckle hinges
      • Master door frame is 16 gauge and includes multi-point lock with industry standard key access to locker interior
      • User doors include single-point turn latch for padlocks (padlocks not included)
      • All uniform exchange lockers ship fully-assembled
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Uniform_Exchange_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS