Publicar produtos
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage

    Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage

    Traduzido por Google,
    Armário de medicamentos com fechadura

    Os armários para medicamentos são ideais para qualquer sala de medicamentos, enfermaria ou hospital. Eles permitem a guarda segura de medicamentos restritos, medicamentos para reanimação, registros e medicamentos para uso fora do horário comercial. Diversas dimensões disponíveis para atender às suas necessidades de espaço.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 27,25", 39 5/8"
    Profundidades: 17,5", 21,5"
    Alturas: 40", 80"

    • Os armários de medicamentos são ideais para qualquer sala de medicamentos, enfermaria ou hospital.
    • Eles permitem a guarda segura de medicamentos restritos, drogas de ressuscitação, registros e medicamentos para uso fora do horário comercial.
    • Várias dimensões e configurações de prateleiras disponíveis para suas necessidades espaciais.


    Esta versátil linha de produtos inclui a Bandeja Extraível e a Prateleira de Fluxo por Gravidade Extraível, ambas compatíveis com gôndolas autônomas e com acabamento de parede personalizado. A prateleira da bandeja possui prateleiras metálicas de alta qualidade com divisórias personalizáveis ​​em policarbonato e frentes em acrílico transparente, garantindo fácil montagem, rotação de estoque FIFO por fluxo por gravidade e total visibilidade dos medicamentos. As prateleiras de fluxo por gravidade adicionam uma base de polietileno antiderrapante, promovendo armazenamento sem poeira e higiene aprimorada. Os principais recursos incluem abertura por pressão, mecanismos de travamento automático e divisórias ajustáveis, tornando esses sistemas altamente funcionais e fáceis de limpar. Eles suportam diversos medicamentos, como cápsulas, comprimidos e líquidos. As prateleiras extraíveis permitem fácil reabastecimento, enquanto as prateleiras podem ser espaçadas mais próximas umas das outras, permitindo até 40% mais espaço para armazenamento de medicamentos no mesmo espaço das prateleiras de gôndola tradicionais. Os sistemas podem ser personalizados em várias dimensões para atender a diferentes necessidades de armazenamento. A Pharmacy RX Pick Shelving Systems se diferencia por oferecer uma gama completa de soluções para o gerenciamento eficiente de medicamentos.
    Especificação
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locking_Medication_Cabinet_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-25 53 11 11
    • Título OmniclassPharmacy Shelving Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings