Publicar produtos
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack

    High Density Steel Bike Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte de bicicleta de alta densidade de aço revestido a pó

    A unidade de alta densidade é modular para caber em praticamente qualquer espaço. Com aprimoramentos de design, o modelo de dupla face estaciona mais que o dobro da capacidade de um bicicletário padrão. As opções incluem: montagem na parede, montagem no chão e frente e verso.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 38", 54", 70", 86", 102", 118"
    Profundidades: 31 11/16", 57 3/8"
    Alturas: 81"

    • Preço incluído no modelo
    • Opções de acabamento em pó, braços revestidos de borracha
    • Montagem na parede ou no chão com barra de batente de roda opcional
    • As unidades montadas no piso devem ser ancoradas ao piso
    • Opção de dupla face disponível para maximizar a capacidade


    Os sistemas modulares de armazenamento de bicicletas armazenam bicicletas com segurança para estacionamento temporário ou de longo prazo. Cada produto pode ser expandido para atender às suas metas de espaço ou capacidade de armazenamento. Características incluem:
    • Armazenamento dedicado e seguro para bicicletas
    • O design modular se adapta a praticamente qualquer espaço
    • Opções de acabamento em aço galvanizado, inoxidável ou revestido a pó
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integrado, incluindo links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deve ser.
    Especificação
    • Dimensions
      • 81" height, 87" minimum ceiling height
      • 30" base length, 56" base length for double-sided units. Must be anchored to the floor using 3.75" wedge anchors through concrete
      • One bike per arm modular construction
      Materials
      • Hanger is 1" diameter tube with 1/2" steel rod and retaining disk at each end
      • Upright is 2" square tube
      • Feet are ASI C3 x 4.1 galvanized steel channel
      • Crossbeams are 1.25" schedule 40 galvanized pipe (1.660" OD)
      • Spacers are 2.375" OD plastic tubes with .218" wall thickness
      Finishes
      • Black powder coat (choice of interior or exterior use)
      • Cross bars: hot dipped galvanized
      • Hanger rods: rubber coated
      • Spacers: plastic
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Bike_High_Density_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosBike Storage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)81
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings