Publicar produtos
Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack

    Sliding Hook - Wall/Ceiling Mount Steel Bike Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte de bicicleta montado na parede e no teto com braços deslizantes

    Nosso rack de armazenamento de bicicletas compatível com u-lock mais eficiente em termos de espaço acomoda até nove bicicletas por seção de oito pés. Basta deslizar outras bicicletas para o lado para facilitar o carregamento ou descarregamento.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 8'6"
    Profundidade: 26", 16"
    Alturas: 8'

    • Preço incluído no modelo
    • Acabamento em aço galvanizado
    • Montado na parede ou no teto
    • Altura mínima do teto de 97" necessária
    • Armazena até nove bicicletas por unidade de 8 pés


    Os sistemas modulares de armazenamento de bicicletas armazenam bicicletas com segurança para estacionamento temporário ou de longo prazo. Cada produto pode ser expandido para atender às suas metas de espaço ou capacidade de armazenamento. Características incluem:
    • Armazenamento dedicado e seguro para bicicletas
    • O design modular se adapta a praticamente qualquer espaço
    • Opções de acabamento em aço galvanizado, inoxidável ou revestido a pó
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integrado, incluindo links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deve ser.
    Especificação
    • Dimensions
      • 96" standard length, 97" minimum ceiling height, 50" required depth for bikes with additional 36" aisle recommended
      • 9 bikes per 8-foot unit
      • 12-gauge galvanized steel trolley track
      • Stainless steel trolley assembly
      • 1" 16-gauge arms
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Bike_Sliding_Hook_Wall_Ceiling_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosBike Storage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)86
    • Profundidade (polegadas)2616
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings