Publicar produtos
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Prateleira de Arame - Cromada

    A unidade de prateleiras de arame para serviços pesados ​​vem com quatro postes e 4 a 5 prateleiras, permitindo uma capacidade de peso de até 800 libras por prateleira.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Profundidades: 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Alturas: 54", 63", 74", 86"

    • Preço incluído no modelo
    • As unidades deslizam para frente e para trás com facilidade
    • Niveladores de pés ajustáveis
    • Capacidade de 600-800 lb. por prateleira
    • Comprimentos de montagem entre 8' e 21'


    O sistema de prateleiras de arame com trilhos superiores e inferiores proporciona o máximo de armazenamento usando o mínimo de espaço. Os kits incluem todas as seções de trilhos necessárias para a montagem em comprimentos que variam de 2,4 a 6,4 metros. Os recursos incluem:
    • Construção livre de corrosão
    • Instalação rápida
    • Utiliza a estrutura das prateleiras existentes
    • Capacidade de carga de 1200 lb. por unidade
    • Aprovado pela NSF
    Extrusão de trilhos aéreos fabricada em alumínio de alta resistência, garantindo anos de serviço confiável e de alta resistência.
    Especificação
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Wire_CHR
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte