Publicar produtos
Race Track Conference Table
Race Track Conference Table

    Race Track Conference Table

    Traduzido por Google,
    Mesa de Conferência Retangular

    Tamanhos padrão
    Larguras: 72", 96"
    Profundidades: 36", 48", 57"
    Altura: 29"

    • Ideal para ambientes corporativos e educacionais.
    • Possui tampos laminados duráveis ​​de 1-1/4" com bordas de PVC de 3 mm.
    • As opções de base incluem base tubular TT e base H com colunas de aço de calibre 14.
    • Design exclusivo em formato de pista de corrida para maior apelo estético.


    Estas Mesas de Conferência são um complemento versátil e elegante para qualquer ambiente empresarial ou educacional. Projetada com um tampo de 3,1 cm de espessura, esta mesa é durável e visualmente atraente. As bordas são finalizadas com uma faixa de PVC de 3 mm, proporcionando uma aparência elegante e arredondada. Disponível com diversas opções de base, incluindo base tubular TT ou base H, esta mesa oferece flexibilidade de design para combinar com qualquer estética de interiores. Com uma altura total de 73 cm, a mesa é perfeita para espaços de trabalho colaborativos. Os recursos opcionais incluem gerenciamento de fios, furos para ilhós e cores personalizadas para as faixas de borda, aprimorando a funcionalidade e a personalização.
    Especificação
    • Construction
      • Laminate Top with 3mm Edge Band
      • Core material: 1-1/8” thick particle board
      • Phenolic backer sheet with high pressure laminate top
      • Total top thickness: 1-1/4”
      • 3mm PVC edge banding applied to all edges with radius corners

      Base Options
      • Tubular TT-Base: 14-gauge 2” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
      • H-Base: 16-gauge 3” or 4” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish

      Additional Options
      • Metal Wire Management: Length varies between 36” - 72” depending on table length, available in black.
      • Grommet: Includes cut-out and grommet with cover.
      • Custom Sizes: Available upon request.
      • Non-Standard Edge Band: Options available on request.
      • Power Supply Modules: Options available on request.

      Shape and Size Options
      • Buckle Shaped Top
      • Boat Shaped Top
      • Race Track Shaped Top
      • Rectangle Shaped Top

      Technical Specifications
      • Shipping Class: 70
      • Assembly: Unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Conference_Race_Track_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings