Publicar produtos
12 Total Openings Laminate Smart Locker

12 Total Openings Laminate Smart Locker

Traduzido por Google,
  • A unidade inclui tela sensível ao toque de 15" com leitor de código de barras sem fio
  • Fornece um ponto de troca de encomendas centralizado que garante uma melhor cadeia de custódia
  • O destinatário recebe instantaneamente uma notificação de texto ou e-mail de que o pacote chegou


Fisicamente, os sistemas de armários inteligentes consistem em um banco de armários modulares com um dos armários dedicados a abrigar o hardware do sistema e a fonte de alimentação. Um banco típico de armários de encomendas é composto de colunas, com cada coluna consistindo em seis armários pequenos por coluna, uma mistura de cinco ou seis armários pequenos e médios por coluna ou dois armários grandes por coluna. Cada coluna possui uma pista de travamento proprietária que incorpora o número necessário de dispositivos de travamento inteligentes para o número de armários em cada coluna. Os sistemas de armários eletrônicos estão disponíveis em diversos acabamentos para complementar ou combinar com os ambientes em que são instalados. Projeto
  • Adicione painéis finais a cada extremidade do banco do armário
  • 1 tela de toque é necessária para cada 120 aberturas.
  • Um intradorso acima dos armários não é recomendado para facilitar o acesso.
  • É necessário um mínimo de 2" de folga entre o banco do armário e a parede
Especificação
  • Power and Data Requirements
    • (1) 110v within 10 ft. of proposed touchscreen. (Dedicated 110v 20 amp circuit preferred)
    • (1) RJ-45 wall jack (network drop) for internet access on touchscreen. (Preferred over wireless)
    • Static IP address for touchscreen PC if using Customers LAN for SMTP relays
    • SMTP server will need to allow email delivery by allowing the IP addressed to the host pc to send via port 25.
    • Wireless Access Points can be used but should be tested at the locker location prior to delivery, access point within 40ft. of the lockers touchscreen.
    Hardware Package asset delivery systems feature the following electronic and computer hardware:
    • Touch screen, which is installed at a slant to enhance ergonomics and at a height that accommodates people with disabilities
    • Windows-based computer
    • GMS modem and remote aerial
    • Ethernet port
    • Uninterruptable Power Supply (UPS)
    SoftwareSmart locker system software runs on the Windows 7 operating system and complies with standard Windows principles and methods of operation and is designed to work with only a single bank lockers. The software is designed for three System users - administrators, end-users/recipients and mail or parcel service agents - and features a wide range of functions:
    • Allows only designated people to place packages within the bank of lockers
    • Manages the lockers
    • Notifies intended recipients of package deliveries via SMS text message or email, and gives a them a unique access code for retrieving packages
      • Allows the recipient to pick up the package in a secure manner through use of the access code
      • Displays notifications for errant SMS messages and undeliverable e-mails
      • Notifies the intended recipient on a regular, definable basis if packages are not picked up in a timely manner
      • ...
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSmart_Locker_12_Openings_LAM
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-19 13 13
  • Título OmniclassPlastic Laminate Lockers