Publicar produtos
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    Traduzido por Google,
    Famílias Revit incluídas neste grupo modelo:
    • Porta de dobradiça simples de arame
    • Divisórias de arame
    Ótimo para uso como:
    • Gaiolas de data center
    • Armazenamento de drogas da DEA
    • Gaiolas de acesso ao motorista
    • Berços de ferramentas para armazenar ferramentas e equipamentos com segurança
    • Gaiolas de servidor para proteger servidores de rede e equipamentos de informática caros
    • Recintos de provas ou celas de detenção para aplicação da lei


    Divisórias de arame trançado estilo 840 Os sistemas de divisórias de arame podem ser aplicados em várias aplicações e atendem a uma série de propósitos. Alguns desses propósitos incluem:
    • Berços para guardar ferramentas e equipamentos
    • Gaiolas de acesso ao motorista para controlar o acesso aos centros de distribuição ou pisos de fábrica
    • Armazenamento de medicamentos da DEA para farmácias e empresas farmacêuticas
    • Gaiolas de servidor para proteger servidores de rede e equipamentos de informática caros
    • Recintos de provas ou celas de detenção

    Visão geral do sistema Essas gaiolas de arame são simples de reconfigurar conforme suas necessidades mudam. Elas são versáteis, adaptáveis, personalizáveis ​​e altamente seguras. Os parafusos são acessíveis somente de dentro da gaiola ou divisória, e os postes podem ser ancorados ao chão para maior estabilidade.
    Especificação
    • Wire Partition
      • Customizable width (max 10ft per panel)
      • 8' or 10' height
      • Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" steel angle

      Single Hinged Door
      • 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Transom panel sized to match partition height
      • Three 4" x 4" 10 gauge tight pin hinges
      • Padlock lug standard, cylinder locks available
      • Complete with two door posts and hardware
      • Universal construction, works for left or right hand, inside or outside swing
      • Custom sizes available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWirePartition-4Sided-SingleHinged8-10X10
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Título OmniclassWire Mesh Partitions