Publicar produtos
AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Estação de carregamento de veículos elétricos em casa

O AC Home é um carregador de veículo elétrico de nível 2 versátil, projetado para uso residencial, oferecendo recursos de carregamento robustos com uma potência de saída de até 12 kW a 240 V CA e 50 A.

Tamanhos padrão
Larguras: 7 23/64"
Profundidades: 5 13/128"
Alturas: 13 7/32"

  • Ideal para aplicações residenciais de carregamento de veículos elétricos.
  • Saída ajustável de 6A a 50A via aplicativo móvel.
  • Compatível com conector SAE J1772; comprimento do cabo de 25 pés.
  • Design exclusivo de coldre no corpo para instalação com economia de espaço.


Este carregador se destaca com sua amperagem de saída ajustável, permitindo que os usuários ajustem o carregamento de 6A a 50A por meio de um aplicativo móvel. Compatível com conectores SAE J1772 e ostentando um cabo de 25 pés, ele garante conveniência e flexibilidade para vários posicionamentos de veículos. O carregador doméstico CA é projetado com recursos de proteção duráveis, incluindo sobrecorrente, sobretensão e proteção contra surtos, e opera com eficiência em temperaturas extremas que variam de -40 °F a +131 °F. Suas opções abrangentes de conectividade, com Bluetooth, Wi-Fi e Ethernet, aprimoram a interação do usuário por meio da interface do aplicativo e da nuvem. Disponível em modelos plug-and-play com plugues NEMA 6-50 ou NEMA 14-50 ou uma variante com fio, este carregador é certificado pela UL e Energy Star e está em conformidade com os padrões NEC, oferecendo uma solução confiável e eficiente para as necessidades de carregamento de EV doméstico.
Especificação
  • Construction
    • Dimensions: 13"x7"x3" (336x187x85mm)
    • Weight (Includes Charger, Cable, Connector & Holster): Ranges Between 13 lbs. (5.9 kg) - 15.9 lbs. (7.2 kg)
    • Mounting: Wall or Floor Using a Pedestal
    • Enclosure Rating: NEMA 4
    Power
    • Input/Output Power Rating & Current: 9.6kW (240V AC40A) or 12kW (240V AC50A)
    • Output Amperage: Adjustable via Mobile App, from 6A to 40A or 50A
    • Input/Output Voltage: 208V±15%; 240V±15%, 60Hz
    • Network Type: L1/N+PE, L1/L2/PE
    • Connector Type: SAE J1772, 25ft (7.5m)
    • Ground Fault Detection: 20mA CCID
    • Protection: Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage, Integrated Surge Protection
    • Power Measurement Accuracy: +/- 1.0% From 1% To Full Scale
    • Power Cord: NEMA 6-50 / NEMA 14-50 / Hardwired
    Operational Ratings
    • Operating Temperature Range: -40°F ~+131°F (-40°C ~+55°C)
    • Storage Temperature Range: -40°F ~+185°F (-40°C ~+85°C)
    User Interface
    • Status Indication: LED/APP
    • User Interface: Mobile App; Cloud Application
    • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (For Energy Meter Connection)
    • User Authentication: Mobile App, AutoStart, RFID Card
    • Card Reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC
    • Software Update: OTA
    Certification & Standards
    • Safety & Compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
    • EMC Compliance: FCC 15 Class B
    • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Home_PCS
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de produtosEV Chargers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201448 19 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring