Publicar produtos
CPE280 DC Fast Charging
CPE280 DC Fast Charging

    CPE280 DC Fast Charging

    Traduzido por Google,

    ChargePoint Express 280 é uma solução de carregamento rápido DC flexível e confiável para empresas. Ele fornece simplicidade operacional com um design modular, maximiza o tempo de atividade usando compartilhamento dinâmico de energia e permite posicionamento versátil devido ao seu tamanho compacto. Ele é certificado em segurança e testado em confiabilidade para garantir uma experiência superior ao motorista.

    Os termos de uso da ChargePoint encontrados em: https://www.chargepoint.com/terms-of-use com a política de privacidade da ChargePoint encontrada em: https://na.chargepoint.com/privacy-policy (coletivamente, “termos da ChargePoint”) regem seu download e/ou uso de qualquer um dos objetos ChargePoint disponibilizados nesta plataforma BIMobject (“objetos CP”). Se você não for elegível ou não concordar com os termos da ChargePoint, então você não tem a permissão da ChargePoint para baixar ou usar os objetos CP.

    Especificação
    • EV charger

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexpress-280
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosStations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
    • Código ETIMEC002883
    • Nome ETIMCharging device E-Mobility
    • Uniclass 2015 CódigoAc_80_45_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVehicle fuelling and charging
    • Código CSI MasterFormat 201411 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Service Equipment
    • Número OmniClass23-21 35 19
    • Título OmniclassVehicle Service Equipment