Publicar produtos
Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves base unit

Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves base unit

Traduzido por Google,
O sistema de estantes de parede Sovella inclui montantes, suportes e prateleiras de aço. As peças estão disponíveis em pintura a pó branca (-21) e efeito prata (-38). O sistema de estantes de parede Sovella responde às elevadas exigências de armazenamento em espaços públicos em termos de durabilidade e capacidade de carga. Uma ampla gama de prateleiras de arame, cestos de puxar, trilhos e racks de tecido, bem como painéis perfurados e ganchos estão disponíveis e são compatíveis entre si. O sistema inclui também uma unidade independente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única111014
  • Familia de productoWall systems
  • Grupo de produtosSteel shelves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)415
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56