Publicar produtos
SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836
SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836

    SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836

    3.6 de 5 estrelas3.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os tubos e conexões industriais SPEARS® EverTUFF® em CPVC/PVC Schedule 80 combinam anos de experiência comprovada com análises de tensão geradas por computador para obter a estrutura física e o desempenho ideais para cada conexão. O reforço do material é uniformemente distribuído nas áreas de concentração de tensão para uma capacidade de suportar pressão substancialmente melhorada. Os tubos, conexões e o cimento solvente SPEARS® EverTUFF® em CPVC/PVC possuem certificação de ausência de chumbo pela NSF® International (NSF®) de acordo com as normas ANSI/NSF® 61 e NSF® 372, atendendo a todas as regulamentações estaduais e federais. Aprovados pelos códigos de construção nacionais, estaduais e da maioria dos municípios, e listados pelo ICC de acordo com a norma ASTM E84 para características de chama e fumaça inferiores a 25/50 para uso em câmaras de retorno de ar (consulte a listagem PMG nº PMG-1278 em www.icc-es-pmg.org). Os produtos resultantes são submetidos a inúmeros testes de verificação para garantir os melhores produtos de tubulação em CPVC/PVC disponíveis. - 836
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspears-836
    • Familia de productoSCH80
    • Grupo de produtosAdapter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings