Publicar produtos
Marine Flange - One-Piece (Soc) - Multi-Bolt Pattern

Marine Flange - One-Piece (Soc) - Multi-Bolt Pattern

Traduzido por Google,
EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings é um sistema completo de tubos, conexões, cimento e primer especificamente projetado para sistemas de fluido de pressão em espaços não essenciais de acomodação, serviço e controle de uma embarcação ou plataforma offshore. O sistema de tubulação marítima EverTUFF® CPVC cronograma 40/80 é aprovado pelo tipo ABS para aplicações de água doce, água do mar, água potável e salmoura, atende ao código FTP 2010 anexo 1, partes 2 e 5 e é aprovado pela Guarda Costeira dos EUA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-cg-m851
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de produtosFlange
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures