Publicar produtos
OceanTUFF™ 45° Wye, Reducing

OceanTUFF™ 45° Wye, Reducing

Traduzido por Google,
O Sistema de Drenagem Marítima OceanTUFF™ CPVC é um sistema completo de tubos, conexões e cimento de uma etapa especificamente projetado para aplicações de drenagem de água preta e cinza em espaços não essenciais de acomodação, serviço e controle de uma embarcação ou plataforma offshore. OceanTUFF™ é aprovado pelo tipo ABS para água preta e cinza, tubulação sanitária com descarga a vácuo, drenos, aplicações sanitárias e de ventilação, atende ao código FTP 2010 anexo 1, partes 2 e 5 e é aprovado pela Guarda Costeira dos EUA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-cg-p601-r
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de produtosWye
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures