Publicar produtos
OceanTUFF™ Pipe Extenders
OceanTUFF™ Pipe Extenders

    OceanTUFF™ Pipe Extenders

    Traduzido por Google,
    O Sistema de Drenagem Marítima OceanTUFF™ CPVC é um sistema completo de tubos, conexões e cimento de uma etapa especificamente projetado para aplicações de drenagem de água preta e cinza em espaços não essenciais de acomodação, serviço e controle de uma embarcação ou plataforma offshore. OceanTUFF™ é aprovado pelo tipo ABS para água preta e cinza, tubulação sanitária com descarga a vácuo, drenos, aplicações sanitárias e de ventilação, atende ao código FTP 2010 anexo 1, partes 2 e 5 e é aprovado pela Guarda Costeira dos EUA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspears-cg-s0301
    • Familia de productoMarine
    • Grupo de produtosPipe Extender
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures