Publicar produtos
SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

Traduzido por Google,
Os projetos de tubos e conexões de CPVC/PVC SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 combinam anos de experiência comprovada com análise de tensão gerada por computador para produzir a estrutura física e o desempenho ideais para cada conexão. O reforço de material é colocado uniformemente nas áreas de concentração de tensão para uma capacidade de manuseio de pressão substancialmente melhorada. O tubo Spears® EverTUFF® CPVC/PVC, conexões e cimento solvente Spears® CPVC/PVC são certificados sem chumbo pela NSF®International (NSF®) de acordo com ANSI/NSF® 61 e NSF® 372 para conformidade com todas as normas estaduais e federais Regulamentos. Aprovado pelos códigos de construção nacionais, estaduais e municipais e listado pela ICC para ASTM E84 para características de chama e fumaça inferiores a 25/50 para uso em plenums de ar de retorno (consulte a listagem PMG nº PMG-1278 em www.icc-es- pmg.org) Os produtos resultantes são submetidos a vários testes de verificação para garantir os melhores produtos de tubulação de CPVC/PVC disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-s0801-Fab
  • Familia de productoSCH80
  • Grupo de produtosPipe Extender / Fabricated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings