Publicar produtos
EverTUFF® CTS CPVC Transition Union - Brass Male Thread

EverTUFF® CTS CPVC Transition Union - Brass Male Thread

Traduzido por Google,
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA EverTUFF® CTS CPVC

Alternativa segura certificada para sistemas de encanamento de metal

Todos os sistemas convencionais de encanamento metálico corroem deixando seus resíduos corrosivos para depósito no sistema de água. Os componentes do sistema termoplástico CPVC nunca corroem. O sistema Spears® EverTUFF® CTS CPVC de conexões, tubos, paradas de abastecimento, válvulas e cimento solvente são certificados como isentos de chumbo pela NSF® International (NSF®) de acordo com ANSI/NSF® 61 e NSF®372 para conformidade com todos os estados e Regulamentos Federais. Aprovado pelos códigos de construção nacionais, estaduais e municipais e listado pela ICC para ASTM E84 para características de chama e fumaça inferiores a 25/50 para uso em plenums de ar de retorno. Os produtos Spears® CTS CPVC são ideais para sistemas de distribuição de água quente e fria em estruturas residenciais e comerciais, bem como veículos recreativos, casas modulares e casas móveis.

Linha completa de cimento solvente CTS CPVC, conexões, tubos, paradas de abastecimento e válvulas de esfera 1/2" a 2" mais IPS CPVC suplementar em 2-1/2" e acima

Os tubos e conexões EverTUFF® CPVC estão disponíveis para a maioria dos projetos de qualquer tamanho usando CPVC Copper-Tube-Size (CTS) nos tamanhos de 1/2" a 2". Além disso, pode ser usado com o tamanho de tubo de ferro (IPS) CPVC Schedule 40 e Schedule 80 suplementar para tamanhos de 2-1/2" e maiores. Disponível para uso em instalações de vários andares onde foram utilizadas práticas adequadas de projeto e instalação.

Excepcional resistência à corrosão

Ao contrário dos sistemas de metal, os produtos CPVC CTS nunca enferrujam, incrustam ou cavam, e fornecerão muitos anos de serviço livre de manutenção e vida útil prolongada do sistema.

Economia de energia

A baixa condutividade térmica minimiza a perda de calor em sistemas de água quente.

Maior capacidade de fluxo

Paredes interiores lisas resultam em menor perda de pressão e maior volume do que os sistemas metálicos convencionais.

Custos mais baixos do sistema

Custos de material mais baixos do que os sistemas metálicos, combinados com menor peso e facilidade de instalação, podem reduzir substancialmente o custo de instalação.
Adequado para água quente comercial

Os produtos CTS CPVC podem lidar com fluidos em temperaturas de serviço de até 180°F (82°C).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-tum
  • Familia de productoEverTUFF® CTS
  • Grupo de produtosTransition Union
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720