Publicar produtos
Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTX

Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTX

Traduzido por Google,

O design do queimador fechado aprimora ainda mais todos os excelentes recursos do LTA para aplicações de serviço pesado. Função pós-purga e garantia de tubo opcional de 10 anos.

  • O modelo LTX apresenta uma construção totalmente fechada com pós-purga
  • Variação de saída radiante de ponta a ponta inferior a 15%
  • Ideal para aplicações de confinamento de animais, tetos baixos, corredores, balcões de atendimento
  • Taxas de alta-baixa (1000 BTU/h): 40/30; 60/45; 80/60; 100/75
  • Comprimentos variam de 30 a 60 pés
  • O compartimento de controles separado isola os componentes elétricos do fluxo de ar
  • Módulo de ignição de autodiagnóstico
  • Refletor de alumínio parabólico 100% eficiente
  • Ventilado ou não ventilado
  • Ignição direta por faísca
  • Controle de dois estágios - recuperação rápida em fogo alto, operação econômica em fogo baixo
  • Gás Natural ou GLP
  • Configurações: U, L, horizontal a 45
  • Queimador de jato – melhor distribuição de calor, melhor combustão
  • Acoplamentos para serviço pesado – sem vazamentos, não podem ser apertados demais
  • Garantia de três anos em todos os componentes
  • Garantia de dez anos no trocador de calor aluminizado com recurso de pós-purga
  • Luzes de status de operação

Especificação
  • Low Intensity, Low Clearance, Even-Heat Two Stage Infrared Tube Heaters: Heavy duty industrial/commercial infrared heater featuring the best overall performance in the industry. Firing rates as called for in the Contract documents within the range of 40/30 MBH to 100/75 MBH. Designed for low clearance, even heat applications. All L Series units include our patented design, which provides unequalled even heat distribution with end to end output variance of less than 15%. 100% efficient reflector design with. Baffles required as per the manufacturer’s instructions. Assemblies shall be CSA approved low-intensity heaters to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be permitted. Reflector shall be mill finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, type 1 aluminized steel tubing, and be required for all firing rates. Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, a minimum of 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. Any submission for substitution must include the following material for consideration or the bid will be deemed unqualified and rejected:

    ▪ Independent lab testing showing even distribution of hot gasses across the emitter tube with a minimum variance of less than 15%▪ Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.▪ Stamped fuel usage data showing a minimum of 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model▪ Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaltx
  • Familia de productoTwo Stage Infrared Heaters
  • Grupo de produtosLow Clearance - Series LT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Nome UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiant tube heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC