Publicar produtos
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    Traduzido por Google,

    A série sWAVE POD é uma solução de aquecimento radiante de alto desempenho, projetada especificamente para ambientes industriais e comerciais exigentes. Como referência em tecnologia radiante, a SRP desenvolveu o sWAVE POD para fornecer o máximo rendimento térmico, mantendo um formato compacto e adequado para uso industrial. Com capacidade de fornecer até 22,5 kW de energia radiante, a série é otimizada para aplicações em grandes alturas, onde os métodos de aquecimento convencionais são ineficientes ou impraticáveis.

    Tecnologia principal: Vantagem das ondas médias
    Utilizando a tecnologia de infravermelho de onda média, o sWAVE POD proporciona uma penetração térmica mais profunda em comparação com as alternativas padrão de onda curta com emissão de luz vermelha. Isso permite que o calor seja absorvido de forma mais eficiente tanto pelas pessoas quanto pelas superfícies da estrutura, proporcionando maior conforto e manutenção consistente da temperatura, sem o brilho intenso associado aos sistemas de infravermelho de nível inferior.

    Especificações de Engenharia e Desempenho

    • Eficiência radiante: Refletores otimizados garantem uma classificação de eficiência radiante de 90%, maximizando a emissão de luz radiante, otimizando o consumo de energia e reduzindo os custos operacionais.
    • Potência de saída elevada: Com uma potência máxima de 22,5 kW, o sWAVE POD permite um espaçamento maior entre as unidades, o que reduz significativamente o número total de luminárias, simplifica a infraestrutura elétrica e diminui os custos gerais de mão de obra para instalação.
    • Estágios de potência modulares: Para garantir uma gestão precisa da energia, a série apresenta estágios de potência modulares em incrementos de 7,5 kW, permitindo que o sistema se adapte a diferentes cargas térmicas.

    Integração e Controle de Sistemas
    O sWAVE POD foi projetado para integração perfeita em ecossistemas de edifícios modernos:

    • Integração com sistemas de automação predial: A lógica de controle de 24V integrada permite uma integração fácil com sistemas de automação predial (BAS) ou termostatos padrão.
    • Configurações de controle: Disponível nos modelos "C" com controles integrados para operação autônoma ou nos modelos padrão para uso com painéis de controle externos.
    • Versatilidade elétrica: Todos os modelos são trifásicos e estão disponíveis em configurações de 15,0 kW e 22,5 kW, compatíveis com tensões de 480 V e 600 V.

    Construção e manutenção industrial

    • Construção robusta: A unidade apresenta uma estrutura rígida e empilhável, projetada para os ambientes industriais mais exigentes. O design permite uma instalação segura por uma única pessoa, reduzindo o tempo de implantação no local.
    • Design pronto para manutenção: Para minimizar o tempo de inatividade operacional, a carcaça simplificada permite acesso rápido e sem ferramentas aos elementos de aquecimento para substituição imediata.

    Aplicações principais
    O sWAVE POD é o padrão de engenharia para ambientes com alturas de instalação que variam de 4,27 m a 9,14 m, incluindo:

    • Armazéns de grande altura e centros de distribuição
    • Instalações de fabricação em grande escala
    • Hangares de aviação e centros de serviço para veículos pesados
    • Docas de carga e espaços comerciais industriais
    Especificação
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-032.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswave-pod-high-capacity-electric-infrared-heater
    • Familia de productoElectric Infrared Heaters
    • Grupo de produtosMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Número OmniClass23-33 15 25
    • Título OmniclassElectric HVAC Heaters