Publicar produtos
Single Stage Infrared Heater, Model UA

Single Stage Infrared Heater, Model UA

Traduzido por Google,

Aquecedor infravermelho industrial/comercial para serviço pesado com o melhor desempenho geral da indústria. Taxas de 40 MBH a 220 MBH disponíveis com refletor 100% eficiente. Comprovado ser o aquecedor de baixa intensidade mais eficiente disponível na América do Norte com até 65%* de fator radiante. * Testado em laboratório independente: Padrão EN416-2

  • 40.000 a 220.000 BTU/h
  • Gás Natural e GLP
  • Configurações de U e L, horizontal ou 45°
  • Compartimento de controles separado - eletrônica sem fluxo de ar, o queimador pode funcionar durante a manutenção
  • Módulo de ignição de autodiagnóstico
  • Refletores parabólicos de alumínio - mais eficientes na indústria
  • Ignição direta por faísca
  • Ventilado ou não ventilado
  • Luzes de status de operação
  • fio direto 24v para o termostato
  • Tampa de serviço articulada – fácil de manter
  • Queimador Jetstream – melhor distribuição de calor, melhor combustão
  • Acoplamentos para serviço pesado – sem vazamentos, não podem ser apertados demais
  • Garantia de três anos em todos os componentes
  • Garantia de cinco anos no trocador de calor laminado a quente
  • Garantia de sete anos no trocador de calor aluminizado
  • O recurso pós-purga estenderá a garantia
Especificação
  • Low Intensity Single Stage Infrared Tube Heaters with minimum 65% radiant factor as determined by independent lab testing to EN416-2 Standard. Baffles required as per manufacturer’s instructions. Assemblies shall be CSA approved low intensity heater to latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz.

    Burner head shall be chrome plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall be 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within reflector. Reflectors with less than 10 surfaces will not be allowed. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thickness aluminum sheet metal with two reflector support brackets for each 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss, and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inch (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat treated type 1 aluminized steel tubing shall be required for all firing rates. Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length and be of heavy duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project.

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Independent lab testing to EN416-2 standard dated no later than 6 months from date of submission showing minimum 65% radiant factor.
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations and complete set of stamped drawings with alternate system.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model 
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaua
  • Familia de productoSingle Stage Infrared Heaters
  • Grupo de produtosLow Intensity - Series U
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Nome UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiant tube heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC