Publicar produtos
Single Stage Infrared Heater, Model UXR

Single Stage Infrared Heater, Model UXR

Traduzido por Google,

Inclui todos os recursos em um modelo UX plus... a caixa do queimador é vedada para ambientes agressivos e agressivos e o tubo aluminizado tratado termicamente é fornecido. CSA aprovado para uso externo.

  • Aprovado para uso externo
  • 40.000 a 220.000 btu/h
  • Gás natural e GLP
  • Configurações de "U" e "L", horizontal ou 45°
  • Compartimento de controles separado - eletrônica sem fluxo de ar, queimador pode funcionar durante a manutenção
  • Módulo de ignição de autodiagnóstico
  • Refletores parabólicos de alumínio – mais eficientes na indústria
  • Ignição direta por faísca
  • Ventilado ou não ventilado
  • Luz de status operacional
  • Controles de baixa tensão
  • Queimador de jato – melhor distribuição de calor, melhor combustão
  • Acoplamentos para serviço pesado – sem vazamentos, não podem ser apertados demais
  • UXR possui caixa de queimador selada para condições externas
  • Juntas de borracha
  • Silicone usado para selar cantos e juntas
  • Componentes elétricos resistentes às intempéries usados para conexões externas
  • Caixas de queimadores de aço inoxidável disponíveis, bem como tubos e refletores
  • As unidades são resistentes ao vento
  • Três anos de garantia em todos os componentes
  • Garantia de sete anos no trocador de calor aluminizado
  • 10 anos de garantia no trocador de calor aluminizado com recurso de pós-purga


Especificação
  • Low-Intensity Single Stage Infrared Tube Heaters with minimum 65% radiant factor as determined by independent lab testing to EN416-2 Standard. Baffles required as per manufacturer’s instructions. 

    Assemblies shall be CSA approved low-intensity heater to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz.
    Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall be a 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with less than 10 surfaces will not be allowed. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Independent lab testing to EN416-2 standard dated no later than 6 months from date of submission showing a minimum 65% radiant factor
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with alternate systems.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model 
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauxr
  • Familia de productoSingle Stage Infrared Heaters
  • Grupo de produtosLow Intensity - Series U
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Nome UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiant tube heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC