Publicar produtos
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system

    Multilayer and PE-X pipe system

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Encaixes de pressão em latão MultiStandard Plus para tubos multicamadas e PE-X

    • Uma gama de acessórios de latão de 16 a 63 mm de diâmetro
    • Perfil de prensa U, TH e RFz. (Perfil de prensagem U de 40, 50 e 63 mm)
    • Disponível para tubo multicamada de 16 a 63 mm e tubo PE-X de 16 a 25 mm.
    • Verificação imediata da correta prensagem com o anel de plástico
    • O-rings são de EPDM de alta qualidade

    O sistema de prensagem MultiStandard Plus une os atributos das soluções plásticas e metálicas, combinando as propriedades do PE-X e do alumínio

    • Tubo multicamadas BetaSkin-S: um tubo leve e flexível com alta resistência à expansão graças a uma camada interna de alumínio
    • Ferragens de alta qualidade em latão, de instalação rápida e fixadas com indicador de crimpagem.
    Especificação
    • Excellent performance:

      • Advanced design optimising the properties of the materials, giving excellent corrosion resistance and good acoustic performance.
      • A wide range of operating temperatures (-10° C to 95° C)
      • System certified in accordance with UNE-EN ISO 21002.

      Working convenience

      • Light and easy to transport: Three times lighter than copper
      • Practical packaging: One coil of 100 metres of pipe, in an individual carton.
      • Individual bag for each fitting
      • Installation made easy: manual bending
      • Safety: the use of fire is not necessar

      Save time and money

      • Fewer connections: on average, half as many fittings as with a metal system
      • Less risk of theft: on average, copper piping is three times more expensive than multilayer tubing
      • Speed: a press-fit connection can be made in less than 7 seconds
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasistema_multicapa_multisthplus
    • Familia de productoMultilayer system
    • Grupo de produtosSTH - MULTILAYER SYSTEM MULTISTH PLUS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Andorra
    Morocco
    Portugal
    Spain