Publicar produtos
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
    Steelcase

    Be my guest® Office Pod

    Traduzido por Google,

    Forma e função foram cuidadosamente harmonizadas em uma cabine telefônica para escritório que atende às necessidades do ambiente de trabalho atual. Mantenha-se confortável, conectado e empoderado com Be my guest® — sua cabine de desempenho ideal.

    Seu refúgio de tranquilidade em um ambiente de trabalho agitado.

    Com o aumento do trabalho híbrido e dos espaços de trabalho abertos, a demanda por ambientes flexíveis e tranquilos cresceu. Esta cabine telefônica para escritório maximiza a produtividade e libera as salas de reunião, evitando que sejam ocupadas indevidamente por chamadas.

    Projetado pela Orangebox e fabricado pela Steelcase na Alemanha, o Be my guest® oferece um espaço onde você pode conversar com confiança e em particular, sem distrair os outros ou ser interrompido — a cabine telefônica perfeita para chamadas privadas e reuniões online no escritório. Se precisar de um momento de silêncio, use o Be my guest e entre em um refúgio tranquilo, longe da agitação do ambiente de trabalho.

    Destinos para o dia a dia, escaláveis ​​por natureza.

    Transforme a navegação no ambiente de trabalho com Be my guest® – Connecting Spaces, os elementos arquitetônicos que permitem criar um conjunto de espaços com diferentes níveis de privacidade acústica e visual.

    Com configurações totalmente fechadas, semiabertas e abertas, este sistema totalmente personalizável prioriza o conforto, integrando-se perfeitamente a qualquer interior.

    Funciona como um ponto de referência no espaço, oferecendo uma divisão sutil entre duas zonas distintas e proporcionando às pessoas um espaço privado antes, depois ou entre reuniões.

    Especificação
    • Standard Features

      • Laminated acoustic glass doors with magnetic seals
      • Hinged doors (left-hand side or right-hand side)
      • Acoustic PET Felt
      • FSC-certified wooden handles
      • Diffused LED lighting
      • Built-In castors
      • USB A + USB C outlets
      • Smart Ventilation System
      • PIR Sensor
      • Adjustable glides

      Optional Features

      • Design Kink
      • EMEA sockets
      • L-shaped worksurface, seating and standing height
      • In-between Canopy
      • In-Between Wall
      • External Shelf

      Dimensions

      Phone Booth:

      • Height: 2260 mm
      • Width: 1000 mm
      • Depth: 1000 mm

      Architectural Canopy, Wall:

      • Width: 1.5 m or 2.45 m

      Surface materials

      • Side Claddings: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Rear Cladding: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Kink: Plywood, PerfectSense
      • Worksurface: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Handles: Natural Oak, Stained Black
      • Framework, Roof, Base: Pearl Black
      • Floor: Dark Grey
      • Interior Felt: Light Grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabe-my-guest
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Booths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2260
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa