Publicar produtos
SP200 U Residental
Steelpro

SP200 U Residental

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema de escada SP200 da Steelpro é único. As escadas são sempre entregues pré-fabricadas e requerem apenas montagem na obra. Todo o produto é feito de peças de alumínio que são fabricadas na técnica de extrusão, cortadas e parafusadas entre si. Este conceito pré-pensado leva a um produto muito elegante e confiável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasp200_u_residental
  • Familia de productoStair Systems
  • Grupo de produtosSP200
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Classificação IFCEscada