Publicar produtos
Munksten 105X105x70
S:t Eriks

Munksten 105X105x70

Traduzido por Google,

A pedra do monge é um sistema popular com possibilidades ilimitadas. Esta laje/laje é lisa com bordas chanfradas e é excelente para pavimentar espaços públicos como ruas, praças e estacionamentos.

Sinta-se à vontade para usar os formatos maiores para formar linhas seguras e cruzadas nas superfícies abertas. A pedra monge é baseada na dimensão do módulo de 210 mm e abrange um grande número de produtos complementares, como telhas táteis, reforço de grama e telhas de sarjeta

Especificações técnicas
  • Ref.ª única9510-070200
  • Familia de productoMarksten
  • Grupo de produtosMunksten
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC012349
  • Nome ETIMConcrete tile
  • Nome UNSPSCConcrete bricks
  • Código UNSPSC30131603
  • Uniclass 2015 CódigoPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLandscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniclassLandscaping