Publicar produtos
Products Superplattan
S:t Eriks
Arquivado

Products Superplattan

Som det framgår av namnet är Superplattan™ en betongplatta med särskilda kvalitéer och styrkor. Dessa uppnås genom våtpressmetoden som innebär att plattorna kan göras lättare och ändå uppfylla samma krav som traditionellt tillverkade betongplattor. Betongen i Superplattan™ är extra tät och homogen, vilket ger plattan riktigt klara färger. Superplattan™ håller högsta standard när det gäller hållfasthet, frostresistens, avnötningshållfasthet och måttnoggrannhet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProducts-Superplattan
  • Familia de productoPlattor
  • Grupo de produtosSuperplattan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLandscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniclassLandscaping