Publicar produtos
Windham™ 14" Rough-in Elongated Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Windham™ 14" Rough-in Elongated Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Traduzido por Google,
Os vasos sanitários Windham™ são projetados para oferecer desempenho excepcional e projetados para funcionalidade e estilo. A construção de porcelana vítrea e uma descarga com economia de água significam desempenho confiável com valor duradouro.

  • Feito de porcelana vítrea de grau A para fornecer um produto durável e não poroso com um acabamento duro e brilhante
  • A ação de descarga sifônica otimizada maximiza a remoção de resíduos a granel; desempenho de um flush
  • Grande superfície de água de 9 "x 8" mantém a tigela limpa e reduz o odor
  • A tigela alongada tem um comprimento de borda estendido para uso confortável por adultos
  • Sistema de instalação de conexão rápida de três parafusos
  • Em conformidade com as Normas de Consenso Nacional ASME A.112.19.2/CSA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-402079
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWindham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro