Publicar produtos
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Traduzido por Google,
Feito de material sólido Vikrell®, o banho/chuveiro de azulejos Accord® alcança um design realista de azulejos esmaltados e a textura e aparência de grãos de linhas de argamassa autênticas sem nenhum dos problemas de instalação de um verdadeiro ambiente de azulejos. Juntamente com amplo armazenamento e costuras sem caukless, a unidade modular de quatro peças tem tudo o que uma banheira/chuveiro moderna precisa.

  • Projetado com um avental de 15"
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O design modular permite fácil instalação durante qualquer fase de construção
  • O acabamento de alto brilho proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Recursos realistas de parede de azulejos moldados em prateleiras para um espaço de armazenamento generoso
  • Sem necessidade de calafetagem nas costuras
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71140120
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosAccord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas