Publicar produtos
Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Traduzido por Google,
Para quem busca um ambiente minimalista, o vaso sanitário Karsten com tecnologia Dual Force é o acessório de banheiro perfeito. O estilo elegante é combinado com a funcionalidade de economia de água que é leve no meio ambiente sem sacrificar o desempenho.

  • A tecnologia Dual Force permite a escolha de descarga de 0,8 galão para resíduos líquidos ou leves. A descarga de 1,6 galão é para resíduos a granel ou sólidos
  • A tecnologia Dual Force pode economizar a família média de 4 até 24.000 galões de água por ano com a opção de 0,8 galão
  • O atuador de dois botões oferece opções de lavagem fáceis de usar
  • Feito de porcelana vítrea de grau A para fornecer um produto durável e não poroso com um acabamento duro e brilhante
  • Um protetor sanitário ajuda a evitar que o líquido entre no tanque
  • A tigela alongada tem um comprimento de borda estendido para uso confortável por adultos
  • Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED) em conformidade
  • Atende às rígidas diretrizes de desempenho de lavagem estabelecidas pelo programa WaterSense da EPA (Environmental Protection Agency)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-402087
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosKarsten®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro