Publicar produtos
Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduzido por Google,
A aparência tradicional do azulejo sem as linhas de argamassa para limpar. Esta banheira/chuveiro de design modular de quatro peças feita de material Vikrell® sólido oferece fácil manutenção e amplo armazenamento.
  • Projetado com um avental de 16"
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
  • A parede de azulejos realistas apresenta prateleiras moldadas para um espaço de armazenamento generoso
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Apoio integral para as costas e apoios de braços oferecem total conforto
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71100110
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas