Publicar produtos
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduzido por Google,
A arquitetura clássica encontra o design contemporâneo na série Ensemble™ Curve, feita de material Vikrell® sólido, combinando linhas elegantes e limpas com curvas suaves. As prateleiras de canto são perfeitas para guardar acessórios de banho.

  • Ligeiramente mais estreito para espaços mais apertados
  • Projetado com um avental de 18"
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
  • Parede curva com um visual suave e contemporâneo, com prateleiras de armazenamento integradas
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71220110
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas