Publicar produtos
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Traduzido por Google,

Torneira eletrônica de parede sem toque operada por sensor IR.

Para água fria ou pré-misturada.

Inclui opções para operação wave ou prox e acessórios para instalação em parede de tijolos.

Vantagens:
  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Instalação oculta, todos os componentes dentro da caixa, o que a torna reparável pela frente
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Instalação fácil
Especificação
  • Power Source: 9V Transformer
    Model Features: Concealed installation in dry walls. Default Wave activation: Once the users place their hands at a close proximity to the sensor. Water will shut off if the users place their hands at a close proximity to the sensor again or once a factory set flow time of 8 seconds will pass. The flow time is adjustable on site by remote control. Optional Prox activation: Automatic activation when the users bring their hands within the sensor range and stops when the users remove their hands.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaapollo-ale
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de produtosApollo AL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures