Publicar produtos
Bathroom Urinal Partitions
Bathroom Urinal Partitions
Bathroom Urinal Partitions

    Bathroom Urinal Partitions

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Divisória para mictório laminada de alta pressão, altamente durável e livre de riscos, oferecida em diversas opções de acabamento.

    Divisória complementar aos premiados cubículos e divisórias WC sem toque da Stern.

    • Partição HPL de 42 mm de espessura.
    • Design exclusivo que oferece suporte à integridade e resistência estrutural.
    • Divisórias de mictório perfeitas para uma aparência suave e limpa.
    • Perfis de alumínio anodizado acetinado ou preto.
    • Disponível em uma variedade de cores.
    • Instalação rápida e fácil
    Especificação
    • Doors and Dividers/Partitions

      • 42 mm thick

      Frame

      • Anodized aluminum 6063 with 3mm HPL on both sides

      Keywords: bathroom partitions, bathroom partition, washroom cubicle, bathroom cubicle, bathroom divider, water closet, urinal screen, urinal divider, hpl partitions, high pressure laminate partition, hpl cubicle, toilet partition, toilet partitions, toilet cubicles, toilet partition, bathroom partition, high pressure laminate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaurinal-partitions
    • Familia de productoTouch Free Cubicles
    • Grupo de produtosTouchless WC Cubicles Toilet Partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores