Publicar produtos
Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Traduzido por Google,

Torneira eletrônica de parede sem toque operada por sensor IR.

Alimentado por uma bateria interna de 9V. Para água fria ou pré-misturada.

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Como o sensor, o solenóide e a bateria estão dentro do corpo, a manutenção é extremamente fácil
  • Ideal para projetos de retrofit
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Instalação fácil
Especificação
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaapollo-free
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de produtosApollo Free
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures